Inline-plint - IB IL AO 1/U/SF-PAC - 2861399

Inline, Analog utmatningsplint, Analog utgång: 1, 0 V ... 10 V, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den används för utsändning av analoga spänningssignaler.
De analoga signalerna tillhandahålls med en upplösning på 16 bitar.

Fördelarna

  • Kort uppdateringstid < 1 ms
  • Kortslutningssäkra strömutgångar
  • Mätvärdesregistrering med 16 bitars upplösning
  • Bipolära utgångar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2861399
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 202 (AX_2011)
GTIN 4017918894337
Vikt per styck (exklusive förpackning) 90,000 g
Tullnummer 85389091