Inline-plint - IB IL 24 SEG-ELF-2MBD - 2861182

Bilden visar varianten IB IL 24 SEG-ELF

Inline segmentplint, utan tillbehör, 24 V DC, överföringshastighet 2 MBaud, elektronisk säkring

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Med den här plinten kan du skapa en delkrets (segmentkrets) inuti en huvudkrets.
Plinten är inte avsedd för spänningsmatning. Därför saknar den element som skyddar mot polförväxling och överspänning.
Plinten har en LED för bussdiagnostik. Den använder två ingångsdatabitar som anger den elektroniska säkringens status.

Fördelarna

  • Automatisk uppbyggnad av en segmentkrets inom huvudkretsen
  • Avsäkring av segmentkretsen genom en elektronisk säkring med kortslutningsströmbegränsning
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2861182
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 61 (AX-2007)
GTIN 4017918902483
Tullnummer 85389091