Inline-plint - IB IL 24 DI 32/HD - 2860785

Bilden visar varianten IB IL 24 DI 32/HD-PAC

Inline digital inmatningsplint, utan tillbehör, 32 ingångar, 24 V DC, 1-ledar-anslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den används för registrering av digitala signaler.

Fördelarna

  • 32 digitala ingångar
  • Anslutning av givarna i 1-ledarteknik
  • Diagnostik- och statusindikeringar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2860785
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 63 (AX-2007)
GTIN 4017918907600
Tullnummer 85389091