Inline-plint - IB IL 24 DI 8/T2 - 2860439

Inline digital inmatningsplint, utan tillbehör, 8 ingångar, ingång enligt EN 61131-2/typ 2, 24 V DC, 4-ledar-anslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Den digitala inmatningsmodulen är särskilt lämpad för anslutning av digitala signaler motsvarande typ-2-gränsvärden enligt EN 61131-2, som t.ex. sänds från vissa ändlägesbrytare eller gränslägesbrytare. Anslutningen av periferin kan ske med Inline kontakten IB IL SCN-8-CP. Man kan ansluta givare med 2-, 3- och 4-ledarteknik.
Inline plinten kan märkas med hjälp av uppfällbara märkskyltar. De är försedda med märkningsark, som märks individuellt alltefter applikationen. För märkning av anslutningsställena används den beprövade märkremsan ZBFM -6... .

Fördelarna

  • 8 digitala ingångar motsvarande typ 2-gränsvärden enligt EN 61131-2
  • Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
  • Maximal tillåten lastström per givare: 250 mA
  • Maximal tillåten lastström från plinten: 2 A
  • Diagnostik- och statusindikeringar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2860439
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 63 (AX-2007)
GTIN 4017918861087
Tullnummer 85389091