Inline-plint - IB IL 24/230 DOR1/W-PC - 2860400

Inline digital utmatningsplint, utan tillbehör, 1 växlande reläkontakt, 5 - 253 V AC, 3 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den har en växlande reläkontakt i potentialfri konstruktion.
Plinten är lämplig för koppling av induktiva och kapacitiva laster.
Plinten kan användas i lågspänningsområdet eller i AC-området.
Speciella konstruktionsåtgärder och tester möjliggör att plinten kan användas under extrema omgivningsförhållanden.
Vid kopplingsspänningar under 12 V eller strömmar under 100 mA ska du använda plinten IB IL 24/230 DOR 1/W-PAC: .
- Säker isolation enligt EN 50178
- Potentialfri anslutning för ett ställdon
- Märkström på utgång: 2,2 A
- Plintens totala ström: 2,6 A
- Diagnostik- och statusindikation

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2860400
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 71 (AX-2007)
GTIN 4017918877026
Tullnummer 85389091