Bussanslutning - IBS IL 24 BK-LK/45 - 2860358

INTERBUS-bussanslutning med 45° avfasad anslutning för fiberoptik, 24 V DC, utan tillbehör

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

FO-anslutning i vinklat utförande 45°. Denna busskopplare kan tillsammans med Inlinestationen även monteras i de låga 80-plintlådorna tack vare denna vinkling. Den tillåter ett korrekt kablage av de fiberoptiska kablarna även i denna låda (trots erforderliga minimiböjradier).
Inline-terminalmodulerna förbinder en Inline-stations plintar med INTERBUS-nätverket.
En fiberoptisk kabel används för kopplingen till INTERBUS-fjärrbussen. Fjärrbusskabelns anslutning till terminalmodulen sker via en F-SMA-kontakt.
I en Inline-station övertar terminalmodulen följande funktioner:
- Uppfriskning av INTERBUS-fjärrbussignaler,
- bortkoppling av utgående fjärrbuss eller anslutna in-/utgångsmoduler med programvarukommando,
- anslutning till funktionsjord vid uppradning på DIN-skena.
Inline-plintarna kan märkas med hjälp av uppfällbara märkskyltar
De är försedda med märkningsark som märks individuellt alltefter applikationen
För märkning av anslutningsställena används märkremsan ZBFM -6...
Beakta följande vid projekteringen:
Den totala logikströmmen från alla plintar som är anslutna till en Inline-bussplint får ej överskrida den tillåtna totalströmmen på 2 A
Antalet anslutningsbara plintar kan härmed, beroende på stationens konfigurering, vara lägre än 63

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2860358
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 41 (AX-2007)
GTIN 4017918822842
Tullnummer 85389091