Grov/mellanskyddskombination typ 1+2 - FLT-CP-2C-350 - 2859770

Jackbar grovskydd- och mellanskyddskombination, enl. typ 1+2 / klass I+II / B+C-skydd. Avledare koordinerad enligt AEC-principen, för 2-fasiga strömförsörjningsnät med kombinerat dragna PE och N i en ledare (L1, L2, PEN).

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Hög kontinuerlig spänning på 350 V AC för 230/400 V AC-nät med stora spänningsvariationer
  • Med potentialfri fjärrindikeringskontakt
  • Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna
  • Termisk avskiljning för varje enskild kontakt
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2859770
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 37 (C-6-2013)
GTIN 4017918956493
Vikt per styck (exklusive förpackning) 635,410 g
Tullnummer 85363030