Avledarkombination typ 1+2 - FLT-CP-3S-350 - 2859712

E-nummer: 5272148

Jackbar grovskydd- och mellanskyddskombination, enl. typ 1+2 / klass I+II / B+C-skydd. Avledare koordinerad enligt AEC-principen, för 3-fasiga strömförsörjningsnät med separat dragna PE och N (L1, L2, L3, PE, N).

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Hög kontinuerlig spänning på 350 V AC för 230/400 V AC-nät med stora spänningsvariationer
  • Med potentialfri fjärrindikeringskontakt
  • Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna
  • Termisk avskiljning för varje enskild kontakt
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2859712
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CL1B -
Katalogsida Sida 36 (C_6_2013)
GTIN 4017918956431
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 456,910 g
Tullnummer 85363030