Mellanskydd typ 2 - VAL-CP-1S-350 - 2859563

E-nummer: 5272142

Jackbart skydd (mellanskydd) för enfas elnät med separat N och PE (3-ledarsystem: L1, N, PE), med fjärrindikeringskontakt.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Valfritt med eller utan potentialfri fjärrindikeringskontakt
  • Hög kontinuerlig spänning på 350 V AC för 230/400 V AC-nät med stora spänningsvariationer
  • Användning av varistorer med låg läckström
  • Avskiljning på varje enskild kontakt
  • Genomgående jackbart mellanskydd typ 2
  • Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna
  • Modulära avledarblock som är extremt smala
  • Mekanisk kodning av alla anslutningspunkter
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2859563
Förpackningsenhet 1 st
Electrical Number 5272142
Katalogsida Sida 41 (C-6-2013)
GTIN 4017918977603
Vikt per styck (exklusive förpackning) 196,540 g
Tullnummer 85363030