Överspänningsskydd - PT 2X1-VF-120AC - 2859327

Mellanskydd som kan monteras på DIN-skena för högre signalspänningar. Läckströmsfri skyddskoppling för två jordpotentialfritt drivna signaler.
Märkspänning: 120 V AC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
  • Grunddelen förblir alltid en fast beståndsdel i installationen
  • Skydd för användning i telekommunikations- och signalbearbetande nätverk enligt IEC 61643-21
  • Genomgående jackbart signalkretsskydd
  • Kontakten kan dras impedansneutralt för test- och underhållssyften
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2859327
Förpackningsenhet 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 114 (C-4-2017)
GTIN 4017918974565
Vikt per styck (exklusive förpackning) 62,140 g
Tullnummer 85363010