Överspänningsskydd - TT-ST-M-2/2-24AC - 2858933

TERMITRAB, fjäderkraftplint med integrerat överspänningsskydd och frånskiljarknivar, för montering på NS 35/7.5, spänning UN 24 V DC, plintbredd: 6,2 mm, ändbrickans bredd: 2,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Frikoppling av signalkretsen med hjälp av kniv
  • Flerstegs radplintar med fjäderkraftanslutning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2858933
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32CL2B -
Katalogsida Sida 96 (C_6_2015)
GTIN 4017918938154
Vikt per styck (exklusive förpackning) 28,680 g
Tullnummer 85363030