Överspänningsskyddsplugg - PT 3-HF-12DC-ST - 2858043

Skyddsplugg för baselement, grov- och finskydd för tvärspänning för två jordpotentialfria signalledare och ground inom informationsteknik, längsspänningsgrovskydd ground-jord. Utförande: 12 V DC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
  • Grunddelen förblir alltid en fast beståndsdel i installationen
  • Skydd för fältbussystem, PROFIBUS och signalkretsar med tre- till fem-ledar-teknik
  • Genomgående jackbart signalkretsskydd
  • Kontakten kan dras impedansneutralt för test- och underhållssyften
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2858043
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32CL3B -
Katalogsida Sida 145 (C_4_2017)
GTIN 4017918878047
Vikt per styck (exklusive förpackning) 20,470 g
Tullnummer 85363090