Överspänningsskyddsplugg - PT 2X1-VF-120AC-ST - 2856799

Skyddsplugg med läckströmsfri skyddskoppling för två jordpotentialfria signaler. Seriekoppling med varistor och gasurladdningsrör mellan signalledarna och jord.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
  • Grunddelen förblir alltid en fast beståndsdel i installationen
  • Skydd för användning i telekommunikations- och signalbearbetande nätverk enligt IEC 61643-21
  • Genomgående jackbart signalkretsskydd
  • Kontakten kan dras impedansneutralt för test- och underhållssyften
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2856799
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32CL2B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 114 (C_4_2017)
GTIN 4017918974558
Vikt per styck (exklusive förpackning) 25,600 g
Tullnummer 85363010