Mellanskydd typ 2 - VAL-MS 350VF - 2856582

Mellanskydd bestående av baselement och skyddsplugg med seriekoppling av varistor och gasfyllt gnistgap, för montering på NS 35/7,5, märkspänning: 230 V AC, 1-kanalig

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 1-kanalig skyddsenhet som kan monteras på skena
  • Grunddel med eller utan potentialfri fjärrindikeringskontakt
  • Avskiljning på varje enskild kontakt
  • Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna
  • Mekanisk kodning av alla anslutningspunkter
  • Bestående av grunddel och stickkontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2856582
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CL1B -
Katalogsida Sida 62 (C_4_2019)
GTIN 4017918876845
Vikt per styck (exklusive förpackning) 110,030 g
Tullnummer 85363030