Överspänningsskydd-baselement - PT PE/S+1X2-BE - 2856265

Baselement för skyddsplugg PT med apparatskydd för strömförsörjningen och en 2-tråds jordpotentialfri signalkrets, montering på NS 35/7,5 och NS 35/15, kapslingsbredd: 17,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
  • Grunddelen förblir alltid en fast beståndsdel i installationen
  • Genomgående jackbart signalkretsskydd
  • Kontakten kan dras impedansneutralt för test- och underhållssyften

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2856265
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32CL2B -
Katalogsida Sida 99 (C_4_2017)
GTIN 4017918819675
Vikt per styck (exklusive förpackning) 45,729 g
Tullnummer 85363010