Överspänningsskyddsplugg - PT 2X1-12AC-ST - 2856090

Skyddsplugg för baselement, grov- och finskydd för två signalledare med gemensam referenspotential, längsspänningsgrovskydd till jord. Utförande: 12 V AC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Installeras tillsammans med grunddelen PT 2x1...-BE
  • Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
  • Grunddelen förblir alltid en fast beståndsdel i installationen
  • Genomgående jackbart signalkretsskydd
  • Skydd för två ledare med gemensam referenspotential
  • Kontakten kan dras impedansneutralt för test- och underhållssyften
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2856090
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32CL2B -
Katalogsida Sida 113 (C_4_2017)
GTIN 4017918599157
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,880 g
Tullnummer 85363010