Grunddel - MSTBO 2,5/ 3-G1R BU - 2854733

Grunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 3, rastermått: 5 mm, montering: Lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Grunddel för kapsling ME/ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Stickriktning rätvinkligt mot kretskortet
  • Poltal 2 till 4
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2854733
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod ACHADB -
GTIN 4017918485832
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,897 g