Kretskortsplint - MKDSO 2,5/ 3-R GY VPE200 - 2854403

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kretskortsplint för kapslingar ME/ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Kretskortsplinten står rätvinkligt mot kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2854403
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod ACHADA -
Minsta beställningsantal 200 st
GTIN 4017918466091
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,410 g
Tullnummer 85369010