Kretskortsplint - MKDSO 2,5/ 3-L GY VPE200 - 2854393

Kretskortsplint, märkström: 24 A, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °. Artikel med pinutgång på sidan

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kretskortsplint för kapslingar ME/ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Kretskortsplinten står rätvinkligt mot kretskortet
  • Kretskortsplint för elektronikkapslingar i serierna ME MAX och ME
  • Underhållsfri och vibrationssäker genom Reakdyn-principen eller fjädrande element
  • Kretskortsplinten står rätvinkligt mot kretskortet
  • Internationellt erkänd och beprövad skruvanslutning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2854393
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod ACHADA -
GTIN 4017918466084
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,400 g
Tullnummer 85369010