Kapslingsunderdel - ME 22,5 UT/FE BUS/10 BK - 2854254

DIN-skene-kapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, tvärförbindelse: integrerad busskontakt, poltal tvärförbindning: 10, färg: svart (9005)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2854254
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
GTIN 4017918461362
Vikt per styck (exklusive förpackning) 56,250 g
Tullnummer 85369010