Kapslingar - ME 22,5 F-UTG/FE GN - 2854157

, längd: 99 mm,Kapslingar utan ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: utan bussanslutning, färg: grön, bredd: 22,5 mm, höjd: 106 mm, poltal tvärförbindning: inte relevant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2854157
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 659 (C_1_2013)
GTIN 4017918190149
Vikt per styck (exklusive förpackning) 31,848 g
Tullnummer 85472000