Kapslingsunderdel - ME 22,5 UT BUGY - 2853349

DIN-skene-kapsling, med ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, tvärförbindelse: utan bussanslutning, färg: blågrå (7031), poltal tvärförbindning: inte relevant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2853349
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAA -
GTIN 4017918435219
Vikt per styck (exklusive förpackning) 32,168 g
Tullnummer 85369010