Kapslingar - ME 45 OT-MKDSO KMGY - 2853255

Kapslingar, Överdel, färg: ljusgrå, bredd: 45 mm, längd: 99 mm, höjd: 38,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2853255
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 579 (CC-2009)
GTIN 4017918425814
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,060 g
Tullnummer 85369010