Grunddel - MSTBO 2,5/ 4-G1R RD - 2853103

Grunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, montering: Lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Grunddel för kapsling ME/ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Poltal 2 till 4
  • Stickriktning rätvinkligt mot kretskortet
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2853103
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod ACHADB -
GTIN 4017918422738
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,680 g