Överspänningsskydd-baselement - PT 4X1+F-BE - 2839376

Baselement för skyddsplugg PT med skyddskoppling för fyra signalledare, med gasurladdningsrör mellan anslutningarna 3-4 (GND) och 9-10, montering på NS 35/7,5 och NS 35/15, kapslingsbredd: 17,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Installeras tillsammans med grunddelen PT 4x1...-BE
  • Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
  • Grunddelen förblir alltid en fast beståndsdel i installationen
  • Genomgående jackbart signalkretsskydd
  • Skydd för fyra ledare med gemensam referenspotential
  • Kontakten kan dras impedansneutralt för test- och underhållssyften
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2839376
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32CL2B -
Katalogsida Sida 135 (C_4_2019)
GTIN 4017918182809
Vikt per styck (exklusive förpackning) 51,529 g
Tullnummer 85363010