Överspänningsskydd-baselement - PT 2XEX(I)-BE - 2839279

Baselement för skyddsplugg PT med skyddskoppling för två 2-tråds jordpotentialfritt drivna EEx ia-signalkretsar. Montering på NS 35/7,5 och NS 35/15, kapslingsbredd: 17,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
  • Grunddelen förblir alltid en fast beståndsdel i installationen
  • Anpassat till de särskilda krav som ställs på egensäkra strömkretsar
  • Genomgående jackbart signalkretsskydd
  • Kontakten kan dras impedansneutralt för test- och underhållssyften
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2839279
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32CL2B -
Katalogsida Sida 132 (C_4_2017)
GTIN 4017918182885
Vikt per styck (exklusive förpackning) 62,430 g
Tullnummer 85363010