Överspänningsskyddsenhet typ 2 - VAL-MS 230VF - 2839156

Mellanskydd bestående av baselement och skyddsplugg med seriekoppling av varistor och gasfyllt gnistgap, för montering på NS 35/7,5, märkspänning: 230 V AC, 1-kanalig

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2839156
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 33 (TT-2007)
GTIN 4017918182557
Tullnummer 85363030