Överspänningsskyddsenhet typ 2 - VAL-MS 230 VF/FM - 2839143

Mellanskydd bestående av baselement med FM-kontakt och skyddsplugg med seriekoppling av varistor och gasfyllt gnistgap, för montering på NS 35/7,5, märkspänning: 230 V AC, 1-kanalig

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2839143
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 33 (TT-2007)
GTIN 4017918182588
Tullnummer 85363030