Överspänningsskyddsplugg typ 2 - VAL-MS 320 ST - 2838843

Skyddsplugg av typ 2 med högenergivaristor för VAL-MS-baselement, termiskt övervakad, optisk defektindikering. Utförande: 320 V AC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 1-kanalig skyddsenhet som kan monteras på skena
  • Grunddel med eller utan potentialfri fjärrindikeringskontakt
  • Bestående av grunddel och stickkontakt
  • Avskiljning på varje enskild kontakt
  • Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna
  • Mekanisk kodning av alla anslutningspunkter
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2838843
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32CL1B -
Katalogsida Sida 60 (C_4_2017)
GTIN 4017918170813
Vikt per styck (exklusive förpackning) 43,860 g
Tullnummer 85363030