Överspänningsskydd - D-LAN-19 -24 - 2838791

19"-rack med 24 överspänningsskyddade portar för datagränssnitt i nätverken Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI enl. klass D/EN 50173 (CAT5e), anslutning till skyddsenheten: RJ45-honkontakter.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 19"-rack för inbyggnad i våningsfördelare
  • Skydd av datakabelns alla åtta signalledare
  • Säkra överföringshastigheter upp till 1 Gbit/s
  • Upp till 24 portar med RJ45-anslutning
  • Indirekt jordning via ett gasurladdningsrör i kapslingen
  • Direkt jordning via en anslutning på kapslingen
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2838791
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 143 (C-4-2017)
GTIN 4017918959968
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3 091,000 g
Tullnummer 85363010