Överspänningsskyddsplugg - CTM 2X1-180DC-GS - 2838636

LSA-PLUS skyddskontakt (COMTRAB CTM) med överspänningsgrovskydd för 2 signalledare från analoga och digitala telekommunikationsgränssnitt (upp till 44 Mbit/s). Märkspänning: 180 V DC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Överspänningsskydds-magasinet CTM 10-MAG kan bestyckas valfritt med olika skyddskontakter
  • Kan användas i LSA-PLUS-bryt och kopplingslister eller CT-TERMIBLOCK
  • En typisk monteringsplats är korskopplingar
  • Platsbesparande LSA-PLUS-anslutningsteknik
  • Modulärt komprimerat skydd för kraftigt förtätade kabelnät
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2838636
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32CL3B -
Katalogsida Sida 167 (C_4_2017)
GTIN 4017918948382
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,760 g
Tullnummer 85363010