Överspänningsskyddsplugg - CTM 2X1- 5DC - 2838571

Bilden visar varianten CTM 2x1- 24 DC

LSA-PLUS-kontakt (COMTRAB CTM) med HF-skyddskoppling för två ledare med på en sida jordade signalkretsar. Märkspänning: 5 V DC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan användas i LSA-PLUS-bryt och kopplingslister eller CT-TERMIBLOCK
  • Överspänningsskydds-magasinet CTM 10-MAG kan bestyckas valfritt med olika skyddskontakter
  • En typisk monteringsplats är korskopplingar
  • Platsbesparande LSA-PLUS-anslutningsteknik
  • Modulärt komprimerat skydd för kraftigt förtätade kabelnät
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2838571
Förpackningsenhet 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 102 (C-6-2013)
GTIN 4017918819590
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,370 g
Tullnummer 85363010