Överspänningsskyddsplugg - CTM 2X1-110AC - 2838526

LSA-PLUS-kontakt (COMTRAB CTM) med skyddskoppling för två ledare med på en sida jordade signalkretsar. Märkspänning: 110 V AC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Överspänningsskydds-magasinet CTM 10-MAG kan bestyckas valfritt med olika skyddskontakter
  • Kan användas i LSA-PLUS-bryt och kopplingslister eller CT-TERMIBLOCK
  • En typisk monteringsplats är korskopplingar
  • Platsbesparande LSA-PLUS-anslutningsteknik
  • Modulärt komprimerat skydd för kraftigt förtätade kabelnät
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2838526
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32CL3B -
Katalogsida Sida 166 (C_4_2017)
GTIN 4017918819552
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,300 g
Tullnummer 85363010