Överspänningsskyddsplugg - PT 4X1-12AC-ST - 2838348

Bilden visar varianten PT 4x1- 24 DC-ST

Skyddsplugg PT med skyddskoppling för fyra ledare med på en sida jordade signalkretsar. Märkspänning: 12 V AC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Installeras tillsammans med grunddelen PT 4x1...-BE
  • Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
  • Grunddelen förblir alltid en fast beståndsdel i installationen
  • Genomgående jackbart signalkretsskydd
  • Skydd för fyra ledare med gemensam referenspotential
  • Kontakten kan dras impedansneutralt för test- och underhållssyften
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2838348
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod CL2111 -
Katalogsida Sida 83 (C_6_2015)
GTIN 4017918182724
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,023 g
Tullnummer 85363010