Överspänningsskyddsplugg - PT 2X2-12AC-ST - 2838270

Bilden visar varianten PT 2x2- 5DC-ST

Mellanskyddsplugg för grunddelar, för två jordpotentialfria dubbelledare, längsspänningsgrovskydd till jord. Märkspänning: 12 V AC. HART-anpassad.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Installeras tillsammans med grunddelen PT 2x2...-BE
  • Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
  • Grunddelen förblir alltid en fast beståndsdel i installationen
  • Genomgående jackbart signalkretsskydd
  • Skydd för två separata jordpotentialfria signalkretsar
  • Kontakten kan dras impedansneutralt för test- och underhållssyften
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2838270
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod CL2111 -
Katalogsida Sida 83 (C_6_2015)
GTIN 4017918182670
Vikt per styck (exklusive förpackning) 20,073 g
Tullnummer 85363010