Inline-plint - IB IL 24/230 DOR4/W - 2836421

Inline digital utmatningsplint, utan tillbehör, 4 växlande reläkontakter av guld, 5 - 253 V AC, 3 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den har fyra växlande, potentialfria reläkontakter.
Plinten kan användas i lågspänningsområdet eller i AC-området.
Beakta giltigt bestämmelser och säkerhetsanvisningar vid användning av plinten i AC-området!
Egenskaper
- Säker isolation enligt EN 50178
- Potentialfri anslutning för fyra ställdon
- Märkström på utgång: 3 A
- Plintens totala ström: 4x 3 A = 12 A
- Diagnos- och statusindikering

Fördelarna

  • Säker isolation
  • Potentialfri anslutning för 4 ställdon
  • Märkström på utgång: 3 A
  • Plintens totala ström: 3 A
  • Diagnostik- och statusindikeringar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2836421
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 71 (AX-2007)
GTIN 4017918160159
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g
Tullnummer 85389091