Grundblock - PI-EX-MB-AI/ 8/FLK14/PLC/KD-S1 - 2835972

Bilden visar varianten 2835985 PI-EX-MB-DI/16/FLK14/PLC/KD-S1

Ex i moderkort för montering av 8 x PI Ex i repeterare, ingångsmoduler (PI-EX-...), FLK-kontakter för anslutning till S7-300 Analog In-kort med hjälp av systemkabel, skiljepropplintar till fältsidan, montering på NS 32, eller NS 35/7,5.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2835972
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK3B -
GTIN 4017918909123
Vikt per styck (exklusive förpackning) 637,000 g
Tullnummer 85389099