Enkelrelä - REL-IR/LDP-220DC/2X21 - 2834957

Bilden visar varianten: REL-IR/LDP- 24DC/2X21

Jackbart industrirelä med effektkontakter, 2 växlande kontakter, testknapp, status-LED, brytdiod, mekanisk indikering av kopplingsläge, polaritet A1+, A2-, ingångspänning: 220 V DC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Med låsbar handmanövrering
  • DC-typer med integrerad brytdiod
  • Integrerad status-LED
  • Mekanisk indikering av kopplingsläge

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2834957
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32CK6B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 386 (C_7_2015)
GTIN 4046356482073
Vikt per styck (exklusive förpackning) 38,640 g
Tullnummer 85364900
Ursprungsland JP (Japan)