Brytare - PLC-RSP- 24UC/ 1/S/L - 2834889

Bilden visar varianten med brytare som manövreras för hand

PLC-INTERFACE, med brytare (manövrering: skruvmejsel) och integrerat effektkontaktrelä, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 slutkontakt, ingångsspänning 24 V AC/DC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Endast 6,2 mm smal
  • Säker avskiljning enligt DIN EN 50178 mellan spole och kontakt
  • Potentialfri svarskontakt
  • Skruv-, fjäderkraft- och Push-in anslutning
  • Max. kopplingsström 6 A
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2834889
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 350 (C-7-2013)
GTIN 4046356167796
Tullnummer 85364190