Relämodul - PR2-RSP3-LV-120AC/4X21AU - 2834782

Bilden visar 24 V DC-varianten

Förmonterad relämodul med fjäderkraftanslutning, bestående av reläsockel, industrirelä med integrerad LED och låsbar handmanövreringsknapp, varistormodul och fästbygel. Ingångsspänning: 120 V AC, 4 växlande kontakter med förgyllda kontakter, 5 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • För DC-typerna är brytdioden redan integrerad i reläet
  • Relä med låsbar handmanövrering och status-LED
  • Logisk kontaktplacering tack vare 1/3-plan reläsockel
  • Typen med 4 växlande kontakter med flerskikts-guldkontakter
  • Mekanisk indikering av kopplingsläge

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2834782
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32CK6B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 395 (C_7_2013)
GTIN 4017918996307
Vikt per styck (exklusive förpackning) 141,410 g
Tullnummer 85364900