Relämodul - PR2-RSP3-LV-230AC/2X21 - 2834711

Bilden visar 24 V DC-varianten

Förmonterad relämodul med fjäderkraftanslutning, bestående av reläsockel, industrirelä med integrerad LED och låsbar handmanövreringsknapp, varistor-skyddsmodul och fästbygel. Ingångsspänning: 230 V AC, 2 växlande kontakter, 10 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • För DC-typerna är brytdioden redan integrerad i reläet
  • Relä med låsbar handmanövrering och status-LED
  • Mekanisk indikering av kopplingsläge
  • Logisk kontaktplacering tack vare 1/3-plan reläsockel
  • Typen med 4 växlande kontakter med flerskikts-guldkontakter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2834711
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32CK6B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 395 (C_7_2013)
GTIN 4017918996284
Vikt per styck (exklusive förpackning) 125,660 g
Tullnummer 85364900