Relämodul - PR2-RSC3-LV-120AC/2X21 - 2834669

Bilden visar 24 V DC-varianten

Förmonterad relämodul med skruvanslutning, bestående av: reläsockel, industrirelä med integrerad LED och låsbar handmanövreringsknapp, varistor-skyddsmodul och fästbygel. Ingångsspänning: 120 V AC, 2 växlande kontakter, 10 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • För DC-typerna är brytdioden redan integrerad i reläet
  • Relä med låsbar handmanövrering och status-LED
  • Mekanisk indikering av kopplingsläge
  • Logisk kontaktplacering tack vare 1/3-plan reläsockel
  • Typen med 4 växlande kontakter med flerskikts-guldkontakter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2834669
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32CK6B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 396 (C_7_2015)
GTIN 4017918996246
Vikt per styck (exklusive förpackning) 117,140 g
Tullnummer 85364900
Ursprungsland JP (Japan)