Relämodul - PR1-RSP3-LV-120AC/2X21 - 2834588

Förmonterad relämodul med fjäderkraftanslutning, bestående av: reläsockel, jackbart miniatyr-effektrelä med effektkontakter, jackbar integrerad indikerings-/avstörningsmodul och fästbygel. Ingångsspänning: 120 V AC, kontakter: 2 växlande kontakter, 8 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
  • Driftsäkerhet tack vare tätade reläer
  • Logisk kontaktplacering tack vare 1/3-plan reläsockel

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2834588
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32CK6B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 393 (C_7_2013)
GTIN 4046356044479
Vikt per styck (exklusive förpackning) 65,770 g
Tullnummer 85364900