Relämodul - PR1-RSP3-LV- 24AC/21AU - 2834452

Förmonterad relämodul med fjäderkraftanslutning, bestående av: reläsockel, flerskiktsrelä, jackbar integrerad indikerings-/avstörningsmodul och fästbygel. Ingångsspänning: 24 V AC, 1 växlande kontakt, 10 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
  • Driftsäkerhet tack vare tätade reläer
  • Logisk kontaktplacering tack vare 1/3-plan reläsockel

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2834452
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod CK632G -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 392 (C_7_2013)
GTIN 4046356044349
Vikt per styck (exklusive förpackning) 66,160 g
Tullnummer 85364900