Relämodul - PR1-RSC3-LV-120AC/21AU - 2834384

Förmonterad relämodul PR1-RSC... med skruvanslutning, bestående av: reläsockel, flerskiktsrelä, jackbar indikerings-/avstörningsmodul och fästbygel. Ingångsspänning: 120 V AC, 1 växlande kontakt, 12 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
  • Driftsäkerhet tack vare tätade reläer
  • Logisk kontaktplacering tack vare 1/3-plan reläsockel

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2834384
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32CK6B -
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 394 (C_7_2015)
GTIN 4046356044271
Vikt per styck (exklusive förpackning) 65,660 g
Tullnummer 85364900