Relämodul - PR1-RSC3-LV- 24AC/21 - 2834339

Förmonterad relämodul med skruvanslutning, bestående av: reläsockel, jackbart miniatyr-effektrelä med effektkontakter, jackbar integrerad indikerings-/avstörningsmodul och fästbygel. Ingångsspänning: 24 V AC, kontakter: 1 växlande kontakt, 12 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
  • Driftsäkerhet tack vare tätade reläer
  • Logisk kontaktplacering tack vare 1/3-plan reläsockel

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2834339
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32CK6B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 394 (C_7_2015)
GTIN 4046356044226
Vikt per styck (exklusive förpackning) 65,800 g
Tullnummer 85364900