Enkelrelä - REL-IR/LDM-110DC/4X21AU - 2834229

Jackbart industrirelä med effektkontakter och extra hårdförgyllning, 4 växlande kontakter, testknapp, status-LED, mekanisk indikering av kopplingsläge, brytdiod, polaritet A1-, A2+, spolspänning: 110 V DC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Med låsbar handmanövrering
  • Integrerad status-LED
  • DC-typer med integrerad brytdiod
  • Mekanisk indikering av kopplingsläge

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2834229
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32CK6B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 386 (C_7_2015)
GTIN 4017918941857
Vikt per styck (exklusive förpackning) 38,830 g
Tullnummer 85364900
Ursprungsland JP (Japan)