Reläsockel - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Reläsockel PR1..., för miniatyreffektreläer eller kortreläer, med 1 eller 2 växlande kontakter eller optokopplare med samma konstruktion, 2/2-plansutförande, skruvanslutningar, möjlighet till anslutning för ingångs-/skyddskrets

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Reläsockelfamilj för bestyckning med 1 eller 2 växlande kontakter eller optokopplare
  • Låsarm för relä med märkningsfält och lossningsfunktion
  • Jackbar ingångs-/skyddskrets
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2833518
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32CK6B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 378 (C_7_2015)
GTIN 4017918933760
Vikt per styck (exklusive förpackning) 40,700 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland CN (Kina)