Ethernet-hubb - FL HUB 8TX-ZF - 2832551

Ethernet-hubb med åtta RJ45-portar som kan monteras på DIN-skena, stöder Ethernet med 10 Mbit/s och även med 100 Mbit/s

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Ethernet-hubb med åtta RJ45-portar Med hubben kan Ethernet-nätverket utökas snabbt och kostnadseffektivt. Den förfogar över åtta Twisted Pair-portar, som kan användas för anslutning av ytterligare nätdelar eller produkter. FL HUB 8TX-ZF stöder både Ethernet med 10 Mbit/s och med 100 Mbit/s. Hubben återskapar mottagna data och skickar dem till de resterande portarna. Vid port 5 befinner det sig en portanslutningsomkoppling på hubben. Vid omkopplingen byts sändar- och mottagaranslutningen på port 5, men med oförändrad polaritet. Användning: Enkel konfigurationsfri utbyggnad av nätverk.

Fördelarna

  • 10/100 Mbit/s omkopplingsbar
  • Hög porttäthet
  • Outcross-port
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2832551
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNNN -
GTIN 4017918996215
Vikt per styck (exklusive förpackning) 140,000 g
Tullnummer 85176200