Överspänningsskydd - TT-EX(I)- 24DC - 2832124

Radplint med överspänningsskydd i tre steg för en jordpotentialfri Ex-i-signalkrets, separat PE-anslutning, märkspänning: 24 V DC, montering på NS 35/7,5, plintbredd: 6,2 mm, plinthöjd: 54,6 mm. HART-anpassad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Varianter med och utan knivfrånskiljning
  • För avslutning av en rad med TERMITRAB TT... finns ändbrickor i motsvarande färger
  • Andra spänningsnivåer kan erhållas efter förfrågan
  • Skydd av vardera en jordpotentialfri dubbelledare dubbelledare i egensäkra strömkretsar
  • Flerstegs radplintar med skruvanslutningsteknik
  • Frikoppling av signalkretsen med hjälp av kniv
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2832124
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod CL2225 -
Katalogsida Sida 95 (C_6_2015)
GTIN 4017918172831
Vikt per styck (exklusive förpackning) 27,950 g
Tullnummer 85363010